Borne para placa de circuito impreso - MKKDS 3/ 2-5,08 EX BU NZ411759 - 1743016

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 22 A, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1743016
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356300063
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,760 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)