Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/10-GFR-3,5 THTPANZ71728 - 1742936

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 10, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1742936
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAECB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356300476
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,998 g