Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:NZASI - 1742635

La figura muestra la variante de 3 polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1742635
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
EAN 4046356302814
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,760 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra