Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBU 2,5/18-GB-5,08GYNZ205E - 1742499

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Bloque enchufable directo, corriente nominal: 12 A, número de polos: 18, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Montaje directo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bloques conex. directa con bridas de sujeción para atornillar sobre placas de montaje o en paredes de carcasas
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1742499
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFKB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356302739
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,696 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra