Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 0,5/ 3-G-2,5 THT PIN14-R44 - 1742444

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, número de polos: 3, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1742444
Unidad de embalaje 140 pcs
Clave de venta AAADBB -
Cantidad de pedido mínima 140 pcs
EAN 4046356297295
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,568 g