Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-ST-5,08 GY7035 BDNZ - 1742114

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1742114
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356295031
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,350 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra