Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/12-G-3,5 THT 3CP:NZ - 1741940

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 12, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1741940
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEDB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356294027
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,200 g