Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 HT BK R32 - 1741380

La figura muestra el artículo estándar de 10 polos

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 7,62 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1741380
Unidad de embalaje 330 pcs
Clave de venta AAAFDA -
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
EAN 4046356293419
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,120 g