Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MC 1,5/ 6-GF-3,81 BK - 1741212

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Libre elección: conexión por soldadura fija o conexión de enchufe plano normalizada
  • La conexión de cable en el lado interior del equipo permite un posicionamiento flexible del pasamuros
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1741212
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEIA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356292191
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,762 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra