Borne para placa de circuito impreso - FFKDSA1/V1-5,08- 9 BD:1-9Q - 1741186

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 15 A, tensión nominal: 320 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1741186
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABFA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356291941
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9,580 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra