Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 BK - 1740916

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 10, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740916
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFBA -
EAN 4017918222697
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,660 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra