Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 OG - 1740699

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: naranja, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1740699
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918818197
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra