Borne para placa de circuito impreso - MKDS 5/ 3-6,35 BK Z1L TS - 1736890

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 32 A, tensión nominal: 630 V, paso: 6,35 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro
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
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1736890
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356184328
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 7,600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra