Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 4-G-3,5 THT PIN2,6R32 - 1728413

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 4, paso: 3,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1728413
Unidad de embalaje 200 pcs
Clave de venta AAAEDB -
Cantidad de pedido mínima 200 pcs
EAN 4046356143424
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,535 g