Borne para placa de circuito impreso - PTDA 2,5/14-5,0 - 1725458

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Construcción redondeada para un diseño del equipo individual
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1725458
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AACCBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 409 (C_1_2013)
EAN 4046356129374
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,290 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra