Borne para placa de circuito impreso - GSMKDSN 1,5/11-7,62 - 1718692

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, paso: 7,62 mm, número de polos: 11, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718692
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 119 (C-1-2013)
EAN 4017918024918
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra