Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 7-STCL-7,62 - 1718423

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 7, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718423
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 379 (CC_2009)
EAN 4046356175432
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,674 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!