Conector enchufable para placa de circ. impreso - IPC 5/12-STGCL-7,62 - 1718368

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 12, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718368
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 527 (C_1_2013)
EAN 4046356175371
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 20,534 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra