Parte enchufable - QC 1,5/ 5-STF - 1718148

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 5, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1718148
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAC -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Página del catálogo Página 293 (C_1_2013)
EAN 4046356140416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 13,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra