Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/12 BD:V3-E2 - 1717880

Ninguna imagen disponible

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 13,5 A, paso: 5 mm, número de polos: 12, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717880
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356139984
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra