Borne para placa de circuito impreso - MKDSB 1,5/ 2 - 1717392

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717392
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABEA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918024338
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,760 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!