Borne para placa de circuito impreso - MKDS 3/17 BD:BLOCK B - 1717350

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 17, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717350