Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BDQ:PBE-PC- - 1717275

Ninguna imagen disponible

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717275
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABBCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4046356138819
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 17,938 g