DMC 0,5/ 4-G1-2,54 OGP20THRR44 - 1717213

La figura muestra una variante de 3 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 2,54 mm, color: naranja, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717213
Unidad de embalaje 300 pcs
Clave de venta AAADGB -
Cantidad de pedido mínima 300 pcs
EAN 4055626480473
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,220 g
Número de tarifa arancelaria 85366930