DMC 0,5/10-G1-2,54 GNP20THRR44 - 1717212

La figura muestra una variante de 3 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 10, paso: 2,54 mm, color: verde, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717212
Unidad de embalaje 300 pcs
Clave de venta AAADGB -
Cantidad de pedido mínima 500 pcs
EAN 4055626480176
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,100 g
Número de tarifa arancelaria 85366930