TSPC 5/ 8-STCL-7,62 BK - 1717183

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Fácil inserción en bucle de potenciales: óptima para aplicaciones de BUS
  • Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717183
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626479286
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70,570 g