Conector enchufable para placa de circ. impreso - PC 5/ 4-STCL1-7,62 BD:L1-PE - 1717173

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas
  • El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1717173
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABCCA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626462585
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 18,931 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!