MSTBTP 2,5/ 3-ST GY31 CPBD:+SO - 1716566

Ninguna imagen disponible

La figura muestra una variante de 4 polos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: gris azulado, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716566
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626447483
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,676 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)