Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 5/ 8-ST-7,62 - 1716564

Borne pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 8, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño
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
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716564
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABBDA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 548 (C_1_2013)
EAN 4046356137188
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 44,230 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra