MSTBT 2,5/ 3-ST BU BDWH13-15MQ - 1716556

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul, superficie contactos: Estaño
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
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716556
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626461205
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,940 g