Borne pasamuros - DFK-PC 5/ 6-ST-7,62 - 1716548

Borne pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 1000 V, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716548
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABBDA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 548 (C_1_2013)
EAN 4046356137164
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra