Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCT 2,5/ 4-ST GY35 BD:4-1SO - 1716453

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716453
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAB -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626447803
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,487 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra