Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 5/ 6-GF-SH-7,62 - 1716108

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 41 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 630 V, número de polos: 6, paso: 7,62 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716108
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta AABCDA -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 546 (C_1_2013)
EAN 4046356136723
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,800 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra