SMKDSFU 2,5/ 2-5,08HT C-SAMPLE - 1716077

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5,08 mm, número de polos: 2, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716077
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626435268
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,213 g
Número de tarifa arancelaria 85369010