Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 1,5/12-ST-3,5 BD:1-24QSO - 1716068

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 12, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716068
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAEAF -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626456737
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,385 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra