Borne para placa de circuito impreso - SMKDS 1/ 3-3,5 BU - 1716036

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1716036
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAABAA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626456416
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,763 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra