Carcasa pasamuros - MC 1,5/ 5-G-3,81 PIN 8,6 - 1715998

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 5, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715998
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAAECA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626431277
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,262 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra