Borne para placa de circuito impreso - PTSA 1,5/ 3-3,5 2RZMIXC-BK 1LS - 1715957

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 250 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715957
Unidad de embalaje 160 pcs
Clave de venta AACBAA -
Cantidad de pedido mínima 160 pcs
EAN 4055626444390
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,896 g
Número de tarifa arancelaria 85369010