PC 16/ 2-STF-10,16 RD - 1715923

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 10,16 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: rojo, superficie contactos: plata

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715923
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AABECA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626463483
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22,346 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra