Carcasa pasamuros - MC 0,5/12-G-2,5 BK - 1715875

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 12, paso: 2,5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715875
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAADBA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626429663
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,645 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra