MKDS 3/ 6-5,08 MC1RZBKBDWHPESO - 1715858

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 6, color: multicolor
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
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715858
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAACAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626482651
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,450 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra