Conector enchufable para placa de circ. impreso - PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140 L300 - 1715785

La figura muestra una variante de 2 polos del artículo

Conectores para placa de circuito impreso confeccionados, 2-polos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rápida sin herramientas para placas de circuito impreso flexibles
  • Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
  • Contacto seguro de placas de circuito impreso flexibles mediante un mandril de fijación
  • Versión y comprobación de conformidad con IEC 60838-2-2
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715785
Unidad de embalaje 20 pcs
Clave de venta AACNAA -
Cantidad de pedido mínima 20 pcs
EAN 4055626446912
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10,510 g
Número de tarifa arancelaria 85444290