Carcasa pasamuros - MCV 1,5/ 6-G-3,5 GY CP3,5 - 1715773

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 6, paso: 3,5 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715773
Unidad de embalaje 100 pcs
Clave de venta AAAEDA -
Cantidad de pedido mínima 100 pcs
EAN 4055626430805
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,629 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra