Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFMC 0,5/ 3-ST-2,54-RF - 1715735

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Conector para placa de circuito impreso, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 3, paso: 2,54 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715735
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAADAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626446646
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,100 g

Servicio de muestra

Solicite aquí su muestra personal

Servicio de muestra