Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-ST BDWH:-DO3 QSO - 1715661

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 4, paso: 5 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715661
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626426846
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,565 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra