Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 GY NZVER - 1715604

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 7,62 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715604
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFEA -
Cantidad de pedido mínima 1000 pcs
EAN 4046356103558
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,790 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra