Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 4-ST BU BDWH:9-12 - 1715565

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, sección nominal: 2,5 mm², número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: azul, superficie contactos: Estaño, disposición de pines: Disposición de pines lineal

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715565
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAAFAA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4055626445823
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar