Borne para placa de circuito impreso - MKDSN 1,5/ 3 SSC - 1715355

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 3, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 1,3 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715355
Unidad de embalaje 250 pcs
Clave de venta AAABEA -
Cantidad de pedido mínima 250 pcs
EAN 4055626405537
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,800 g
Número de tarifa arancelaria 85369010

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar