Borne para placa de circuito impreso - MKDS 1,5/ 3-5,08 (13) - 1715336

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Borne para placa de circuito impreso, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Permite la conexión de dos cables
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715336
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta AAABEA -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918727147
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,980 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra