MKDS 1/ 2-3,5-HT BK R24 KP - 1715267

La figura muestra una variante de 3 polos

Borne para placa de circuito impreso, tensión nominal: 200 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, montaje: Soldar THR, color: negro
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
  • La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1715267
Unidad de embalaje 280 pcs
Clave de venta AAABCA -
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
EAN 4055626399379
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,454 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

Servicio de muestra

Este artículo no está disponible como artículo de muestra.

Servicio de muestra